Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Serie VCD - Kettenantriebe

Serie VCD - Kettenantriebe

Psssst...! Hören Sie etwas? - Vermutlich nicht. Denn die VCD Lüftungsantriebe sorgen ganz still und leise für frische Luft. Sie sind unsere formschönen Klimaregulierer für die kontrollierte natürliche Lüftung im Wohn- und Arbeitsbereich.

Wofür steht die Serie VCD?
- Formschöner Lüftungsantrieb mit schmalen Ansichtsbreiten
- Schnelle und einfache Montage
- Besonders geringe Leistungsaufnahme
- Kaum hörbare Laufgeräusche

Leistungsmerkmale (abhängig von der Ausführung)

- Für Fassadenfenster, Dachflächenfenster und Lüftungsklappen in Wintergärten
- Mit mikroprozessorgesteuerter Motorelektronik
- Ansteuerung direkt über 230 V AC
- Spezielle Kettenstabilisierung und mittiger Kettenaustritt
- Tandem Sicherheitsfunktion TMS+ zum Betrieb von 2 Antrieben an einem Flügel
- Kettenhub Programmierung per Magnet möglich
- Neuprogrammierter Öffnungshub wird an den Tandemantrieb übertragen
- Einfacher Anschluss über Steckverbinder
- Antriebsfunktionen und verschiedene Antriebsparameter programmierbar
- Laufgeschwindigkeit in ZU Richtung auf 5 mm/s reduziert (passiver Schließkantenschutz)
- Bei Erkennen eines Hindernisses in ZU Richtung zeitgesteuertes Reversieren (aktiver Schließkantenschutz)
- Integrierte Bus-Schnittstelle ACB (Advanced Communication Bus) mit Modbus RTU Protokoll
- Direkte Integration des Antriebes durch offene Buskommunikation per ACB (Advanced Communication Bus) z.B. in GLT

Spezifikation
  • Technische Daten

    Versorgung:
    24 V DC / ±20 % / 0,35 A
    230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 - 60 Hz / 10 W (15 VA) / 22 W (30 VA)
    Einschaltdauer: 30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.)
    Druckkraft: 200 N
    Zugkraft: 150 N / 200 N
    Nennverriegelungskraft ** VCD 203: 2000 N / 4000 N ***
    Nennverriegelungskraft ** VCD 204: 2000 N
    Lebensdauer: 20000 Doppelhübe *
    Hub: 250 - 350 mm
    Laufgeschwindigkeit AUF: 6 mm/s
    Laufgeschwindigkeit ZU: 6 mm/s
    Schutzart: IP30
    Temperaturbereich: 0 °C ... +60 °C
    Gehäuse: Zinkdruckguss
    Oberfläche: Pulverbeschichtet
    Anschluss: 2,5 m PVC-Kabel

    * Bei vertikaler Anwendung bitte Rücksprache mit dem D+H Vertrieb halten !
    ** Abhängig von der Befestigung, *** optional erhöhte Nennverriegelungskraft

Technische Spezifikation
  • Referenznummervcd_series
  • ProduktfamilieDrives
  • ProduktgruppeChain Drives
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)30
  • Tiefe (mm)47
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Fensteröffner
  • IFCClassificationStellantrieb
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716