Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EI1 120 fire-resistant sectional door with windows OPTILOCK
EI1 120 fire-resistant sectional door with windows OPTILOCK
EI1 120 fire-resistant sectional door with windows OPTILOCK
EI1 120 fire-resistant sectional door with windows OPTILOCK
    Winlock

    EI1 120 fire-resistant sectional door with windows OPTILOCK

    Google-Übersetzung,

    Dieser feuerbeständige Industrie-Sektionaltor mit integriertem feuerbeständigem Sichtfenster eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen Brandschutz und Sichtprüfung gleichermaßen wichtig sind. Das Verbundglas besteht aus mehreren Scheiben und intumeszierenden Zwischenschichten, die sich bei Hitze ausdehnen. Die Verglasung ist nach EI klassifiziert und bietet somit bidirektionalen Brandschutz. Sie hat eine Gesamtdicke von 54 mm, eine Lichtdurchlässigkeit von 75 % und eine Lichtreflexion von 7 %.

    Im Brandfall verwandeln sich die Zwischenschichten in starre, undurchsichtige Brandschutzschichten, die Flammen abhalten, den Wärmeaustausch durch die Verglasung begrenzen und den Temperaturanstieg auf der geschützten Seite des Glases reduzieren.

    Diese spezielle Lösung eignet sich ideal für Umgebungen, in denen Brandschutz und Prozessüberwachung Hand in Hand gehen müssen, wie z. B. ADR-Lagerbereiche, Batterielagerräume, ATEX-Zonen, Reinräume und Recyclinganlagen.

    Spezifikation
      • EN 16034
        • Test-Standard: EN 1363-1, EN 1363-2, EN 1634-1
        • Classification standard: EN 13501-2
        • Glass classification standard: EN 14449:2005 + AC:2005
      • Performance: EI1 120, EI2 120, EW 120, E 120 (up to Ei1 240 possible with other products in our cataloque)

      • Glass thickness: 54 mm
      • Maximum glass dimension: 450 x 450 mm
      • Maximum clear view area: 350 x 350 mm

      Available and compatible with other options including Burglar resistance, ATEX, liquidbarrier, and more.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerei1-120-fire-resistant-sectional-door-with-windows-optilock
    • ProduktfamilieFire resistant
    • ProduktgruppeEI1 120
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC003535
    • ETIM-NameInterior door (complete with frame)
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire doorsets
    • Klassifizierung08 36 13
    • Format2014TitelSectional Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 31 11 11
    • OmniClassTitelFire Rated Overhead Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit