Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COMBIPARKER 560 Verschiebesystem
COMBIPARKER 560 Verschiebesystem
COMBIPARKER 560 Verschiebesystem
COMBIPARKER 560 Verschiebesystem
COMBIPARKER 560 Verschiebesystem
COMBIPARKER 560 Verschiebesystem

    COMBIPARKER 560 Verschiebesystem

    Der Combiparker 560 bietet bis zu 5 Parkebenen, die völlig flexibel, ausgehend von der Einfahrebene 4 Ebenen nach unten oder 4 Ebenen nach oben geplant werden können. Das Besondere an dem neuen Combiparker 560 ist, dass bei einer normalen Tiefgaragengeschosshöhe von 2,50 m bis zu 4 Ebenen darunter erschlossen werden können.

    Drei Plattformbreiten, acht mögliche Fahrzeughöhen, Plattformbelastung bis max. 3 Tonnen und von 2 bis 10 Raster nebeneinander, bieten eine bisher nie dagewesene Flexibilität von bis zu 750 Varianten für die Planung Ihrer Parklösung.

    Mit diesem neuen Angebot werden die bewährten WÖHR Systeme Combilift 542 und 543 erweitert und bieten mit bis zu 5 Parkebenen nochmals zwei bzw. drei zusätzliche Parkebenen ohne den Flächenverbrauch zu vergrößern.

    Alle Stellplätze können selbstverständlich mit Ladeboxen für Elektrofahrzeuge ausgestattet werden.

    Spezifikation
      • Zwei Bewegungsachsen (horizontal und vertikal)
      • 3 bis 5 Ebenen übereinander
      • Fahrzeughöhen von 1,75 bis 2,10 m im Abstand von 5 cm wählbar
      • 2 bis max.10 Raster nebeneinander
      • Vor jedem Raster ein elektrisches Schiebetor, automatisch öffnend
      • Stellplatzbreiten der Plattformen von 2,50 m, 2,60 m oder 2,70 m
      • Plattformbelastung von 2,0 to, 2,6 to oder 3,0 to
      • Bedienung über RFID-Chip, Fernbedienung oder über die Smart-Parking-App
      • Stellplätze sind waagerecht befahrbar und standardmäßig mit Smart-Profil 2.0 ausgestattet, optional Classic-Profil oder Alu-Prime wählbar
      • Alle Stellplätze können mit Ladeboxen für Elektrofahrzeuge ausgerüstet werden
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercombiparker-560
    • ProduktfamilieWÖHR COMBIPARKER
    • ProduktgruppeWÖHR COMBIPARKER
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Parken
    • IFCClassificationBauelement
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_85_72_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCar park equipment systems
    • OmniClassNummer23-23 21 11
    • OmniClassTitelCar Parking Systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit