Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Durasound
Durasound
Durasound
    Won-Door

    Durasound

    Google-Übersetzung,

    Won-Door DuraSound-Falttüren erhöhen den Gebäudenutzen, indem sie mehrere Funktionen erfüllen. Diese vielseitigen Faltwände sind preisgünstig, kostengünstiger in der Installation und Wartung und halten Jahre länger als jede andere Faltwand auf dem Markt.

    Die doppelwandige DuraSound-Faltwand mit Ziehharmonika-Prinzip hat die höchste Schalldämmung (STC 48 oder gleichwertig NIC 30) in der Branche. Jede Stahlplatte ist für zusätzliche Stabilität gewellt. Oberflächenfarben und Vinyloberflächen sind dauerhaft verbunden. Das Ergebnis ist eine Trennwand, die stoß-, beulen- und kratzfest ist.

    DuraSound-Türen wiegen nur 1,8 kg pro Quadratmeter und werden mit einem Zweischienensystem betrieben. Ein Stift und eine Rolle halten jedes Paneel auf und sorgen für eine reibungslose und mühelose Bedienung. Dank dieses einzigartigen Designs können die Türen große und auch gebogene Öffnungen überspannen. Erhältlich in unbegrenzten Breiten und Höhen bis zu 8,5 m*.

    *Für Türen mit einer Höhe von über 15 Fuß und/oder einer Länge von über 30 Fuß werden motorisierte Einheiten empfohlen.

    Spezifikation
    • Unique features of this fire door include:

      SOUND TRANSMISSION CLASS

      DuraSound doors have an STC rating of 48 (Laboratory Test)
      & NIC rating of 30 (Field Test)

      MOTOR DRIVE SYSTEMS

      Above header motor configuration recommended for doors greater than 15'-0" tall and/or 30'-0" in length (Requires 24" clearance)
      *Below header options available.

      HEADER CONFIGURATIONS

      DuraSound head details vary depending upon adjacent construction.
      T-09 soffit configurations work best with gypsum ceilings and motorized applications.
      T-11 soffit configurations work best with ACT ceilings.



    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdurasound
    • ProduktfamilieDoors
    • ProduktgruppeFire Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire doorsets
    • Klassifizierung08 35 13.23
    • Format2014TitelAccordion Folding Fire Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 31
    • OmniClassTitelFire Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit