Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fireguard FG Straight
Fireguard FG Straight
    Won-Door

    Fireguard FG Straight

    Google-Übersetzung,

    Won-Door FireGuard Horizontale, verschiebbare Brandschutztürsysteme in Ziehharmonika-Bauweise erfüllen alle IBC- und NFPA-Kriterien für den Einsatz als Fluchtweg ohne Personenbelegungsbeschränkung bei allen Belegungsarten außer Gruppe H.

    Dank ihrer großen Öffnungsweite ermöglicht die horizontale Won-Door FireGuard-Schiebetür einen ungehinderten Personenverkehr sowie offene Raumgestaltungen. Alle Won-Door FireGuard-Produkte werden anwendungsbezogen hergestellt, was mehr Gestaltungsfreiheit ermöglicht.

    *Größere Sonderhöhen möglich.

    Spezifikation
    • Unique features of this fire door include:

      UNITIZED TRACK SYSTEM

      Unitized Track System (UTS) eliminates the layers of plywood and drywall found in conventional accordion fire door headers.

      MOTOR DRIVE SYSTEMS

      Automatic closing system listed in accordance with U.L. 864

      STORAGE POCKETS

      Doors up to 15'-0" tall only require 1'-6" wide pockets. For pocket depth, use our stack calculator.

      ALTERNATIVE TO SIDE HINGED FIRE-DOORS

      Won-Door FireGuard doors are a single source assembly that eliminates the expense and associated maintenance costs of metal frames, astragals, etc.

      POCKET COVER DOOR & BUMPER

      Pocket cover door & bumper supplied by others.

      SIZE LIMITATIONS

      Won-Door FireGuard doors can accommodate almost any width opening, for heights greater than 19'-0" and clear openings over 700 square feet please contact your local sales representative.


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfireguard-fg-straight
    • ProduktfamilieDoors
    • ProduktgruppeFire Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire doorsets
    • Klassifizierung08 35 13.23
    • Format2014TitelAccordion Folding Fire Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 31
    • OmniClassTitelFire Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit