Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fireguard FG Slim
Won-Door

Fireguard FG Slim

Google-Übersetzung,

Die Entwicklung der horizontalen, faltenartigen Feuerschutztür – erfunden von Won-Door Corporation – hatte einen tiefgreifenden Einfluss auf die Modellcodeanforderungen, die ihre Verwendung regeln. Sie können herkömmliche Lösungen in praktisch jedem Fluchtweg ersetzen. Die Won-Door FireGuard Slim-Tür ist speziell für gerade, einflügelige Anwendungen mit einer Höhe von 7 oder 8 Fuß und einer lichten Öffnungsbreite von bis zu 9 Fuß konzipiert.

Spezifikation
  • Unique features of this fire door include:

    ALTERNATIVE TO SIDE-HINGED SWING DOORS

    FireGuard Slim doors are single-source assemblies that eliminate the expense and associated maintenance costs of metal frames, hardware, astragals, magnetic hold-opens, etc.

    NFPA AND IBC CODE COMPLIANT

    Meets all egress requirements for IBC Chapter 10 and NFPA Chapter 7. UL 10B tested with fire ratings up to 90 minutes.

    REDUCED STACK DEPTH

    The required stack depths have been reduced by almost 25%. A 9' wide clear opening requires only 14" of stack depth.


Technische Spezifikation
  • Referenznummerfireguard-fg-slim
  • ProduktfamilieDoors
  • ProduktgruppeFire Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_28
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire doorsets
  • Klassifizierung08 35 13.23
  • Format2014TitelAccordion Folding Fire Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 31
  • OmniClassTitelFire Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit