Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fireguard MFW (Moveable Fire Wall)
Fireguard MFW (Moveable Fire Wall)
Fireguard MFW (Moveable Fire Wall)
    Won-Door

    Fireguard MFW (Moveable Fire Wall)

    Google-Übersetzung,

    Das Produkt Won-Door FireGuard MFW (bewegliche Brandschutzwand) ist UL-zertifiziert und erfüllt die Kriterien von ANSI/UL263 (ASTM E119) . Wenn die Bauvorschriften die Größe von Öffnungen in einer Brandschutzbarriere beschränken, stellt FireGuard MFW eine praktikable Lösung dar.

    Der FireGuard MFW ist in den folgenden UL-Einstufungen erhältlich: MFWI (1 Stunde) oder MFWII (2 Stunden).

    2021 IBC - 707 Brandschutzbarrieren

    707.6 Ausnahme 3: Öffnungen dürfen nicht auf 156 Quadratfuß (15 m²) oder eine Gesamtbreite von 25 Prozent der Wandlänge beschränkt sein, wenn der Öffnungsschutz gemäß ASTM E119 oder UL 263 geprüft wurde und eine Mindestfeuerwiderstandsklasse aufweist, die nicht niedriger ist als die Feuerwiderstandsklasse der Wand.
    *Größere individuelle Höhen und Breiten mit AHJ-Genehmigung erhältlich.

    Spezifikation
    • Unique features of this fire door include:

      HD UNITIZED TRACK SYSTEM

      Heavy Duty Unitized Track System (HDUTS) eliminates the layers of plywood and drywall found in conventional accordion fire door headers.

      CODE COMPLIANCE

      Won-Door FireGuard MFWI & MFWII comply with ASTM E119 & ANSI/U.L. 263

      MOTOR DRIVE SYSTEMS

      Automatic closing system listed in accordance with U.L. 864

      STORAGE POCKETS

      Doors require 1'-8" wide pockets (For pocket depth use the Stack icon below product downloads)

      HEIGHT & WIDTH RESTRICTIONS

      Won-Door FireGuard MFWI & MFWII doors are U.L. approved for openings up to 10'-0" in height & 30'-0" in width. For increased heights and widths, please contact your Local Sales Representative.

      POCKET COVER DOOR & BUMPER

      Pocket cover door & bumper supplied by others.


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfireguard-mfw-moveable-fire-wall
    • ProduktfamilieDoors
    • ProduktgruppeFire Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire doorsets
    • Klassifizierung08 35 13.23
    • Format2014TitelAccordion Folding Fire Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 31
    • OmniClassTitelFire Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit