Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Series 440 Security Accordion Door, Up to 10' 1" Height, Custom Width

Series 440 Security Accordion Door, Up to 10' 1" Height, Custom Width

Google-Übersetzung,
Ein neues Konzept für mehr Sicherheit ist jetzt in Sicht: Woodfolds durchsichtige Sicherheitstüren Visifold Serie 440 für Gewerbe und Einzelhandel. Diese Serie ist maßgefertigt aus strapazierfähigen Acrylplatten und unserem exklusiven Stahlbeschlagscharniersystem und trägt dazu bei, störenden Lärm und Staub zu reduzieren und gleichzeitig ein willkommenes Gefühl von Offenheit zu vermitteln. Unsere Türen der Serie 440 wurden entwickelt, um einen einladenden Eingang zu Einzelhandels- und Gastronomiebereichen mit moderaten Sicherheitsanforderungen zu bieten. Sie dienen auch als einzigartige dekorative Note und können so gefertigt werden, dass sie Acrylplatten mit denen aus Hartholz oder Vinyl-Lam enthalten.

Produktspezifikationen

  • Paneele: Acrylpaneele (transparent, klar oder bronze), eingesetzt in Aluminium-Seitenkanäle (klar, bronze, gold, sand oder weiß), was eine Gesamtbreite von 4-1/4" ergibt.
  • Paneelverbinder: Flexible Vinyl-Paneelverbinder, farblich auf die Seitenschienen abgestimmt
  • Schiene: 1-1/8" x 1" Aluminium, dunkle Bronze, klares oder goldenes Finish; gebogene Option verfügbar
  • Räder: Nylonräder auf Stahlachsen mit serienmäßigem Kugellager
  • Lead Post: 3/4" x 2--3/4" Aluminium, farblich auf die Seitenkanäle abgestimmt
  • Falle: Falle mit Drehknauf zweiseitig; andere Optionen verfügbar
  • Pfostenleiste: 1" breites x 3/8" tiefes Aluminium
  • Griff: Geformtes PVC mit Fingermulde
  • Breite: Maßgeschneidert für jede Breite
  • Höhe: Bis zu 10 '1 "
  • Stapelraum: 1 1/4" pro Fuß plus 2 3/4" für Bleipfosten
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwoodfold-440
  • ProduktfamilieAccordion Folding Doors
  • ProduktgruppeSeries 440
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2010-12-21
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Faltschiebetüren
  • IFCClassificationTür
  • Klassifizierung08 35 13.13
  • Format2014TitelAccordion Folding Doors
  • OmniClassNummer23-15 11 17 15
  • OmniClassTitelAccordion Folding Partitions

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit