Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Series 640 Security Accordion Door, Bronze and Gold up to 8' 1"; Clear up to 10' 1" Height, Custom Width

Series 640 Security Accordion Door, Bronze and Gold up to 8' 1"; Clear up to 10' 1" Height, Custom Width

3.8 von 5 Sternen3.8(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Mit der Zeit bedeutete die Verbesserung der Sicherheit eines Bereichs oder Raums, sich mit einer langweiligen, wenig einladenden Tür oder einem Gehäuse zufrieden zu geben. Nicht mehr. Die Alumifold Serie 640 von Woodfold ist die ideale Wahl für eine Vielzahl von Installationen, die nicht nur Stärke, nicht nur Funktionalität, sondern auch ein schlankes, stromlinienförmiges, gutes Aussehen erfordern. Diese Serie beinhaltet den reibungslosen Betrieb von Woodfolds exklusivem Stahlbeschlag-Scharniersystem, um einen reibungslosen Betrieb und außergewöhnliche Festigkeit und Haltbarkeit zu gewährleisten. Designoptionen wie massive oder perforierte Aluminiumpaneele in Bronze-, Gold- oder klaren (Silber-)Oberflächen bieten die Privatsphäre und Sicherheit, die Sie suchen, mit auffälliger Schönheit.

Produktspezifikationen

  • Paneele: 4-1/4" breites massives oder perforiertes Aluminium in Bronze, klar (Silber) oder Gold
  • Paneelverbinder: Flexibles Vinyl, farblich auf die Paneele abgestimmt
  • Schiene: 1-1/8" x 1" Aluminium, dunkle Bronze, klare (Silber) oder Goldoberfläche; gebogene Option verfügbar
  • Räder: Nylonräder auf Stahlachsen mit serienmäßigen Kugellagern.
  • Bleipfosten: 3/4" x 2-3/4" farblich abgestimmt auf die Panel-Anschlüsse
  • Pfostenleiste: 1" breites x 3/8" tiefes Aluminium
  • Falle: Deadfalle mit Drehknauf zwei Seiten; andere Optionen verfügbar
  • Griffe: Geformtes PVC mit Fingermulde
  • Breite: Keine Begrenzung
  • Größe: Bronze und Gold bis zu 8 Fuß 1 Zoll; klar bis zu 10 Fuß 1 Zoll
  • Stapelraum: 1-1/4" pro Fuß plus 2-3/4" für Bleipfosten
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwoodfold-640
  • ProduktfamilieAccordion Folding Doors
  • ProduktgruppeSeries 640
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2010-12-21
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Faltschiebetüren
  • IFCClassificationTür
  • Klassifizierung08 35 13.13
  • Format2014TitelAccordion Folding Doors
  • OmniClassNummer23-15 11 17 15
  • OmniClassTitelAccordion Folding Partitions

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA