Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Series 740 Security Accordion Door, Bronze and Gold up to 8' 1"; Clear up to 10' 1" Height, Custom Width

Series 740 Security Accordion Door, Bronze and Gold up to 8' 1"; Clear up to 10' 1" Height, Custom Width

Google-Übersetzung,
Wenn Sie der Meinung sind, dass das Hinzufügen einer Sicherheitstür oder eines Gehäuses einen Kompromiss in Bezug auf das Erscheinungsbild erfordert, werfen Sie einen genaueren Blick auf die Alumifold-Serie 740 von Woodfold. Ja, es ist eine extrem robuste Tür, die den reibungslosen, langlebigen Betrieb unseres exklusiven Scharniersystems aus Stahl beinhaltet und starres Vinyl, Stahlstangenkonstruktion. Und natürlich ist es so konzipiert, dass es in jede Installation passt, mit einer Vielzahl von Optionen, darunter eine kurvenförmige Schiene und eine Auswahl an Schlössern und Riegeln. Aber es sind unsere einteiligen, stranggepressten Aluminium-Karosserieplatten, die entweder massiv oder perforiert in Bronze, Gold oder Klar (Silber) erhältlich sind, die diese Tür wirklich von anderen abheben. Und schließlich: Eine Verbesserung der Sicherheit kann jetzt auch die Attraktivität eines Raums steigern.

Produktspezifikationen

  • Paneele: 4-1/4" breites massives oder perforiertes Aluminium in Bronze, klar (Silber) oder Gold
  • Paneelverbinder: Starres Vinyl mit farblich auf die Paneele abgestimmten Stahlstäben
  • Schiene: 1-1/8" x 1" Aluminium, dunkle Bronze, klare (Silber) oder Goldoberfläche; gebogene Option verfügbar
  • Räder: Nylonräder auf Stahlachse mit serienmäßigen Kugellagern
  • Bleipfosten: 3/4" x 2-3/4" Aluminium, farblich auf die Panel-Anschlüsse abgestimmt
  • Pfostenleiste: 1-5/8" breites x 1" tiefes Aluminium
  • Riegel: Keylock zwei Seiten; andere Optionen verfügbar
  • Griffe: Geformtes PVC mit Fingermulde
  • Breite: Keine Begrenzung
  • Größe: Bronze und Gold bis zu 8 Fuß 1 Zoll; klar bis zu 10 Fuß 1 Zoll
  • Stapelraum: 1-1/4" pro Fuß plus 2-3/4" für Bleipfosten
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwoodfold-740
  • ProduktfamilieAccordion Folding Doors
  • ProduktgruppeSeries 740
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2010-12-21
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Faltschiebetüren
  • IFCClassificationTür
  • Klassifizierung08 35 13.13
  • Format2014TitelAccordion Folding Doors
  • OmniClassNummer23-15 11 17 15
  • OmniClassTitelAccordion Folding Partitions

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit