Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Grass or Playground Safety Access Covers
Grass or Playground Safety Access Covers
Grass or Playground Safety Access Covers
Grass or Playground Safety Access Covers
Grass or Playground Safety Access Covers
Grass or Playground Safety Access Covers
Grass or Playground Safety Access Covers
Grass or Playground Safety Access Covers

    Grass or Playground Safety Access Covers

    2.9 von 5 Sternen2.9(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Versorgungszugangsabdeckungen

    Einfüllwannen zur sicheren Abdeckung von Versorgungszugangsabdeckungen in begehbaren Bereichen mit Gras- oder Spielplatzdesigns. WunderCovers bieten ein abgerundetes Oberlippendesign, das Schönheit, Funktion und vor allem Sicherheit bewahrt.

    Sicherheitsbewertung

    WunderCovers sind für mindestens eine H-20-Einstufung konstruiert, die die meisten SUVs, Lastwagen, Lieferwagen und Arbeitslastwagen umfasst, können aber auch die H20+- und H25-Einstufungen für schwerere Lasten übertreffen.

    Prüfungen spezifischer Belastungen auf spezifischen Rosten können durchgeführt werden, wenn dies vertraglich erforderlich ist.

    Spezifikation
    • Sizing

      WunderCovers need 5 - 10 cm or more of “clear access space” around the cover being covered. Sizes listed below include the clear access space. Trays available in 10 or 15 cm depths to accommodate for natural grass. 

      • 30 x 30 cm
      • 65 x 65 cm
      • 75 x 75 cm
      • 55 x 85 cm
      • 140 x 140 cm (15cm Depth only)
      • Custom sizes also available

      Material

      • Galvanized steel
      • Stainless steel (Stainless is recommended for coastal and high salt regions to avoid corrosion)

      Tray Fill Materials

      • Turf (-G) (Turf covers have a rounded upper lip)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerutility-access-covers
    • ProduktfamilieCovers
    • ProduktgruppeUtility Access Covers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Spielplatz

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit