Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FRACTAL CODE
FRACTAL CODE
FRACTAL CODE
FRACTAL CODE
FRACTAL CODE
FRACTAL CODE
    XAL

    FRACTAL CODE

    Akustisch wirksames Wandpaneel aus hochwertigem, mind. 50 % recyceltem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Aufbau aus zwei 9 mm starken Lagen; an die Natur angelehntes, fraktales Code-Lochmuster, wissenschaftlich entwickelt, um Stress zu reduzieren; 3 unterschiedliche Paneelvarianten für möglichst wenig Musterwiederholungen; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche; wahlweise monochrom oder 2-farbig; als großformatiger Wandbelag einsetzbar, zur maßgeblichen Verbesserung der Raumakustik; bauseitiger Zuschnitt möglich
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFRACTAL_CODE
    • ProduktfamilieAkustikprodukte
    • ProduktgruppeAkustikprodukte
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2800
    • Breite (mm)1150
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit