Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TASK acoustic round
TASK acoustic round
TASK acoustic round
TASK acoustic round
    XAL

    TASK acoustic round

    Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem, mind. 50 % recyceltem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften; Bauform wahlweise rund oder halbrund; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche; Farbabweichungen möglich; Absorption des Direktschalls durch das vorderseitige Vlies, sowie Absorption des von der Decke/Wand reflektierten Schalls durch ein zusätzliches, rückseitiges Vlies; dadurch hohe akustische Performance; wahlweise angebaute oder abgehängte Variante mit 1500 mm Seilabhängung; werkzeuglose Höhenverstellung am Akustikelement; bis zu Absorberklasse A
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTASK_acoustic_round
    • ProduktfamilieAkustikprodukte
    • ProduktgruppeAkustikprodukte
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit