Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VXS10ST Surface Mount Speaker

VXS10ST Surface Mount Speaker

Google-Übersetzung,
Die VXS-Serie „S-Modelle“ sind Subwoofer, die den ausdrucksstarken, natürlichen Klang der Lautsprecher der VXS- und VXC-Serie ideal ergänzen.
Spezifikation
  • 10" dual voice coil subwoofer for high impedance systems

    • Versatile high-impedance subwoofer
    • Sound and size ideally matched to the VXS and VXC series
    • Bass-reflex design ensures smooth, distortion-free low-frequency extension
    • Dual voice coil configuration supports stereo sources
    • Satellite connectors for easy setup
    • Dedicated wall-mount hardware supplied
    • Black and white models available
    • Recommended satellite speakers: VXS3F, VXS5, VXS8, VXC4, VXC6, VXC8, VXC3F
Technische Spezifikation
  • Referenznummervxs10st-surface-mount-speaker
  • ProduktfamilieProfessional Audio
  • ProduktgruppeVXS Series "S model"
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)500
  • Breite (mm)260
  • Tiefe (mm)389
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)19.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • ETIM-CodeEC000682
  • ETIM-NameLoudspeaker set
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClassTitelLoudspeakers
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit