Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RM-WOM Wireless Microphone

RM-WOM Wireless Microphone

Google-Übersetzung,
Drahtlose Mikrofone
Spezifikation
  • Wireless Omnidirectional Tabletop Microphone

    • Wireless microphones using 1.9 GHz band
    • Available microphone form factor: Omnidirectional boundary
    • 20 hours of continuous microphone operation time using the included Li-ion battery
    • Proprietary charging and USB-C charging port
    • LED mute button and battery level display
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrm-wom-wireless-microphone
  • ProduktfamilieProfessional Audio
  • ProduktgruppeWireless Microphone System
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)26
  • Breite (mm)89
  • Tiefe (mm)89
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)0.13
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • ETIM-CodeEC000070
  • ETIM-NameMicrophone
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_06_53
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMicrophones
  • Klassifizierung27 41 16.63
  • Format2014TitelIntegrated Audio-Video Systems and Equipment for Stadiums and Arenas
  • OmniClassNummer23-37 15 29 11 11
  • OmniClassTitelMicrophones
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit