Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RM-CG Ceiling Array Microphone
RM-CG Ceiling Array Microphone
RM-CG Ceiling Array Microphone

    RM-CG Ceiling Array Microphone

    Google-Übersetzung,
    Deckenmikrofon
    Spezifikation
    • A ceiling array microphone equipped with unique audio signal processing technology that enables high-quality communication

      • Standard network audio support for "Dante"
      • "Multi-beam tracking" that scans for human voice and track simultaneous speech allowing for lively conversations
      • Delivers high intelligible voice with unique audio signal processing technologies
      • Utilizes one PoE+ network cable connection avoiding troublesome wiring and enabling audio control via Dante
      • Supports 3 types of mounting methods for use with a variety of ceiling conditions
      • Automatic detection and configuration with Remote Conference Processor RM-CR
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRM-CG
    • ProduktfamilieProfessional Audio
    • ProduktgruppeCeiling Array Microphone
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)90
    • Breite (mm)560
    • Tiefe (mm)560
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)5.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • ETIM-CodeEC000070
    • ETIM-NameMicrophone
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_06_53
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMicrophones
    • Klassifizierung27 41 23
    • Format2014TitelAudio-Video Accessories
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 11
    • OmniClassTitelMicrophones
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit