Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CZR15 Passive Loudspeakers
CZR15 Passive Loudspeakers
CZR15 Passive Loudspeakers
CZR15 Passive Loudspeakers
CZR15 Passive Loudspeakers
CZR15 Passive Loudspeakers
CZR15 Passive Loudspeakers

    CZR15 Passive Loudspeakers

    Google-Übersetzung,
    Eine Reihe passiver Lautsprecher, die hohe Belastbarkeit und hervorragende Klangqualität in einem tragbaren, leichten und dennoch robusten Design bieten.
    Spezifikation
    • The CZR15 is a 2-way loudspeaker offering high power handling and outstanding sonic performance in a portable, lightweight, yet rugged design. Its versatile, compact enclosure design makes the lightweight CZR15 ideal for range of live performance and installed sound environments—from live bands at outdoor festivals to DJ's in clubs—these loudspeakers deliver crystal clear, high-quality sound with impressive low frequency performance.

      • 2-way loudspeaker with a 2" HF and a 15" LF
      • Features Yamaha's own Wide Dispersion CD Waveguide Horn
      • High power 800W(PGM) power handling and Bi-amp capable
      • Floor monitoring setting enables mirroring configuration
      • Lightweight yet very durable plywood cabinet with premium graded Polyurea coating
      • Dual-angle pole socket
      • Optional speaker cover (SPCVR-DZR15)
      • Rotatable horn and variety of U-bracket options (UB-DZR15H/V) for rigging allow for very flexible setup and speaker placement
      • Durable Black or white finish
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCZR15
    • ProduktfamilieProfessional Audio
    • ProduktgruppePassive Loudspeaker
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)761
    • Breite (mm)450
    • Tiefe (mm)460
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)21.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit