Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DHR12 Powered Loudspeaker
DHR12 Powered Loudspeaker

    DHR12 Powered Loudspeaker

    Google-Übersetzung,

    Leistung. Optimiert.

    Die DHR-Serie bietet die ideale Lösung für alle, die ihre Beschallungstechnik auf ein neues Niveau an professioneller Qualität, Präzision und Leistung heben möchten. Hochwertige Sperrholzgehäuse mit einer robusten Polyurea-Beschichtung sorgen für eine Langlebigkeit, die bei anderen Lautsprechern dieser Klasse nicht zu finden ist.

    Jedes Modell der Serie wurde für die Anforderungen verschiedenster Beschallungsanwendungen optimiert: DHR10 und DHR12 für Festinstallationen und den Einsatz in Versorgungsunternehmen, DHR12M und DHR15M als Bühnenmonitore und DHR15 für FOH-Anwendungen. Alle Modelle verfügen über speziell entwickelte Wandler, die von DSP-gestützten Class-D-Endstufen angetrieben werden und so für herausragende Klangqualität und Klarheit sorgen. Dank praktischer, auf die jeweiligen Anwendungsbereiche abgestimmter Funktionen bietet Ihnen diese Serie die Flexibilität, den idealen Lautsprecher für unterschiedlichste Klangumgebungen auszuwählen. Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität und Leistung der DHR-Serie und verbessern Sie Ihren Sound!

    Spezifikation
    • The DHR12 is a 2-way bi-amp powered loudspeaker equipped with a 12-inch woofer and a 1.4-inch HF driver, perfect for use as a main or utility speaker. Combining a 1000W amplifier and high-performance DSP with the same plywood construction found on our high-end DZR Series, the DHR12 offers best-in-class sound quality and durability.

      • Featuring a plywood cabinet that delivers a clear sound with minimal vibration
      • Plywood enclosure with a polyurea coating for a robust, scratch resistant surface
      • Compact size despite the 12-inch LF driver that provides excellent low frequency response
      • Can be installed in a horizontal or vertical configuration with a rotatable HF horn offering the flexibility needed for installation in a wide range of environments
      • Optional UB-DXRDHR12 U-bracket allows both for vertical or horizontal use
      • Dual-angle pole sockets offer both 0° or a -7° down tilt
      • Rigging points for use with eye bolts
      • Proprietary FIR-X™ tuning, provides FIR filtering and corrective EQ, minimizing phase distortion
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdhr12-powered-loudspeaker
    • ProduktfamilieProfessional Audio
    • ProduktgruppeDHR Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)578
    • Breite (mm)359
    • Tiefe (mm)340
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)19.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit