Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TCD10 Touchscreen Control Device
TCD10 Touchscreen Control Device
TCD10 Touchscreen Control Device
TCD10 Touchscreen Control Device

    TCD10 Touchscreen Control Device

    Google-Übersetzung,

    Ein individuell anpassbares Touchscreen-Bediengerät, das die Systemsteuerungsfunktionen innerhalb des Yamaha CIS-Ökosystems erweitert und sich an unterschiedliche Projektanforderungen und Installationsbedingungen anpasst.

    Spezifikation
      • A 10-inch touchscreen controller
      • Supports landscape or portrait orientation, and can be wall mounted or mounted on the optional TS-TCD10 dedicated stand
      • Customizable Control Panels
      • PoE Powered
      • Ready for remote monitoring and support

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertcd10-touchscreen-control-device
    • ProduktfamilieProfessional Audio
    • ProduktgruppeControl Hardware
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)168
    • Breite (mm)246
    • Tiefe (mm)24
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • ETIM-CodeEC000783
    • ETIM-NameSignalling and operation panel for bus system
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControllers and control panels
    • Klassifizierung27 41 16.28
    • Format2014TitelIntegrated Audio-Video Systems and Equipment for Conference Rooms
    • OmniClassNummer23-27 11 21 15 11
    • OmniClassTitelDigital Level Controllers
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit