Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VXC2F Ceiling Speaker
VXC2F Ceiling Speaker

    VXC2F Ceiling Speaker

    Google-Übersetzung,

    Die flachen Deckeneinbaulautsprecher der VXC-Serie „F-Modell“ lassen sich problemlos an strengste Installationsvorgaben anpassen und gewährleisten so eine hervorragende Audioleistung an jedem Aufstellungsort.

    Spezifikation
    • 2.5" full-range low-profile ceiling speaker

      • 2.5" full-range speaker unit
      • Engineered for optimum BGM reproduction
      • Low-profile design facilitates installation in limited ceiling spaces
      • Direct support for low-impedance or high-impedance connections
      • Built-in carrying band increases safety during installation
      • Double-threaded speaker clamp screws for speedy tightening
      • Paintable grilles with magnetic catches
      • Black and white versions available
      • 1.7 kg (3.7 lbs), Ø225 x 89 mm (Ø8-7/8" x 3-1/2")
      • Optional pendant-mount kit (PK-C4) and tile rail kit (AB-C2) are available
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervxc2f-ceiling-speaker
    • ProduktfamilieProfessional Audio
    • ProduktgruppeVXC Series "F model"
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)89
    • Breite (mm)225
    • Tiefe (mm)225
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)1.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit