Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VXC2P Dante/PoE Powered Ceiling Speaker
VXC2P Dante/PoE Powered Ceiling Speaker

    VXC2P Dante/PoE Powered Ceiling Speaker

    Google-Übersetzung,

    Dante/PoE-fähiges Deckenlautsprechersystem

    Mit Audioverteilung über ein Dante-Netzwerk und PoE-Stromversorgung* durch einen PoE-kompatiblen L2-Switch lässt sich das Lautsprechersystem als Netzwerk aufbauen und die bestehende IT-Infrastruktur optimal nutzen. Die einfache Verkabelung über LAN-Kabel, die unkomplizierte Installation und der Verzicht auf einen Leistungsverstärker tragen zur flexiblen Installation bei und ermöglichen den Aufbau eines eleganten Soundsystems, das sich harmonisch in die Gestaltung des Konferenzraums einfügt.

      * Bei Verwendung eines IEEE802.3at-konformen PoE-Netzteils beträgt die maximale Lautsprecherausgangsleistung 25,5 W; bei Verwendung eines IEEE802.3af-konformen PoE-Netzteils beträgt die maximale Lautsprecherausgangsleistung 13 W.

      Spezifikation
      • Dante PoE powered ceiling speaker as a part of ADECIA Solution

        • Simple installation and seamless connectivity with any Dante output device
        • Creates enhanced flexibility for the ADECIA Solution - Optimized performance when used in conference rooms
        • A single PoE+ network cable connection avoids complex wiring and enables audio control via Dante
        • Full-range, bass-reflex, powered speaker
        • 160° horizontal directivity angle for a large coverage area
        • 1.9 kg Φ225 × 133 mm (U.S.A., Canada and Mexico models)
      Technische Spezifikation
      • Referenznummervxc2p-ceiling-speaker
      • ProduktfamilieProfessional Audio
      • ProduktgruppeVXC Series
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2026-01-20
      • Editionsnummer1
      • Höhe (mm)133
      • Breite (mm)255
      • Tiefe (mm)255
      Verwandt
      • Nettogewicht (kg)1.9
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
      • ETIM-CodeEC000682
      • ETIM-NameLoudspeaker set
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
      • Klassifizierung11 52 00
      • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
      • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
      • OmniClassTitelLoudspeakers
      BIMobject-Produktbibliothek

      Design App für Revit

      Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit