Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VXL1-16-WR Column Line Array Speaker
VXL1-16-WR Column Line Array Speaker
VXL1-16-WR Column Line Array Speaker

    VXL1-16-WR Column Line Array Speaker

    Google-Übersetzung,

    Elegant. Intelligent. Klangvoll.

    Die Linienquellenlautsprecher der VXL-Serie bieten eine einzigartige Kombination aus herausragender Klangqualität und schlankem Design und eignen sich daher ideal für verschiedenste Umgebungen. Sie zeichnen sich durch exzellente Abstrahlung sowie gleichmäßige Lautstärke und Klangqualität über einen weiten Hörbereich aus und sind somit die perfekte Wahl für stark reflektierende Räume, Hörsäle, Konferenzräume und andere Einrichtungen, die maximale Sprachverständlichkeit im gesamten Hörbereich erfordern.

    Die VXL-Serie umfasst die drei Modelle VXL1-8, VXL1-16 und VXL1-24, die jeweils mit 1,5-Zoll-Breitbandlautsprechern ausgestattet sind und sich für eine optimale Klangwiedergabe in unterschiedlichsten Installationen und Räumen kombinieren lassen. Die schlanken, nur 54 mm breiten Gehäuse mit elegant geschwungenen Frontgittern fügen sich harmonisch in jede Umgebung ein und sorgen für eine überragende und gleichmäßige Sprach- und Musikwiedergabe in verschiedensten Anwendungsbereichen.

    Spezifikation
    • Slim line array loudspeaker with 16 x 1.5" drivers

      • Weather-resistant model
      • IP55
      • 1.5 inch (3.75 cm) full-range speaker units with neodymium magnets
      • Wide horizontal dispersion for uniform SPL over a wide area
      • The vertical coverage can be selected from two modes, Normal and Wide
      • Slim design complements any interior décor
      • Available in basic black or white
      • Enclosures can be painted to match surroundings
      • Optional dedicated bracket for outdoor installations
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervxl1-16-wr-column-line-array-speaker
    • ProduktfamilieProfessional Audio
    • ProduktgruppeVXL Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)846
    • Breite (mm)54
    • Tiefe (mm)104
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)3.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • ETIM-CodeEC000682
    • ETIM-NameLoudspeaker set
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClassTitelLoudspeakers
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit