Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Form tank (vertical type)_YVPT-S240-14K(1.0G)

Form tank (vertical type)_YVPT-S240-14K(1.0G)

4.5 von 5 Sternen4.5(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Dieses Produkt ist nur in Japan erhältlich.

Sie können nach Rücksprache mit den lokalen Regierungen eingerichtet werden.

Spezifikation
  • This product is only available in Japan.

    They may be established after consultation with local governments.

Technische Spezifikation
  • Referenznummeryvpt-s240-14k_1g
  • ProduktfamilieFoam Fire Extinguishing System For Specific Parking Facilities
  • ProduktgruppeForm tank (vertical type)
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-04-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1740
  • Breite (mm)760
  • Tiefe (mm)760
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inJapan
  • Hergestellt inJapan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Sprinkleranlagen

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
Japan