Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Architectural Masonry Units - Master Brik®
Architectural Masonry Units - Master Brik®
Architectural Masonry Units - Master Brik®
Architectural Masonry Units - Master Brik®
Architectural Masonry Units - Master Brik®
Architectural Masonry Units - Master Brik®
Architectural Masonry Units - Master Brik®
Architectural Masonry Units - Master Brik®

    Architectural Masonry Units - Master Brik®

    Google-Übersetzung,

    MASTER-BRIK-Bausteine ​​eignen sich für tragende Wände und machen Stützwände aus Betonwerksteinen überflüssig. Das spart Zeit und Geld. Wie alle Betonmauersteine ​​sind sie schimmelresistent, feuerbeständig und bieten – im Gegensatz zu Glas- und Stahlkonstruktionen – eine höhere Wärmespeicherkapazität.

    MASTER-BRIK-Einheiten eignen sich perfekt für Einzelhandels- und Filialprojekte, bei denen Kundenbudgets und Projektzeitpläne knapp sind.

    Spezifikation
    • Design Highlights:
      • Increased speed of production
      • Energy efficient
      • Mold & fire resistant
      • Available in 6”, 8” & 12” bed depths. A 4″ (non-structural) unit is also available.
      • Integral color
      • Eliminates need for stud or CMU backup wall
      • Closely resembles clay brick
      • Complementary mortars available
      • Excellent for projects where timelines & budgets are tight
      • Veneer units available for soldier coursing

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeryork-building-products-cmu-masterbrik
    • ProduktfamilieConcrete Masonry Units
    • ProduktgruppeStandard CMU
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke
    • Klassifizierung04 22 00
    • Format2014TitelConcrete Unit Masonry
    • OmniClassNummer23-13 21 11 11
    • OmniClassTitelConcrete Blocks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit