Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tecla RGB PC-ABS Capacitive Touch Switch
Tecla RGB PC-ABS Capacitive Touch Switch
Tecla RGB PC-ABS Capacitive Touch Switch
Tecla RGB PC-ABS Capacitive Touch Switch
Tecla RGB PC-ABS Capacitive Touch Switch
Tecla RGB PC-ABS Capacitive Touch Switch
Tecla RGB PC-ABS Capacitive Touch Switch
    Zennio

    Tecla RGB PC-ABS Capacitive Touch Switch

    Google-Übersetzung,

    Kapazitive Polycarbonat-Touch-Schalter mit anpassbaren Symbolen. Erhältlich mit 1, 2, 4, 6 oder 8 Tasten, jeweils mit RGB-hintergrundbeleuchteten Symbolen, die sich an den Näherungssensor anpassen. Tecla RGB verfügt über einen internen Temperaturfühler und Thermostat sowie zwei analoge und digitale Eingänge, die als Binäreingänge, Sensoren, Drucktaster, Temperaturfühler oder Bewegungsmelder konfiguriert werden können. Kompatibel mit KNX Secure.

    Zubehör: Temperaturfühler und Bewegungssensor.

    Zennio bietet verschiedene Oberflächen an, die für ein breites Spektrum an Gestaltungselementen geeignet sind, und verwendet dabei Farbreferenzen, die auf internationalen Standards basieren.

    Spezifikation
    • Technical specifications

      Touch areas1, 2, 4, 6 or 8, with RGB backlight
      Front materialPolycarbonate (PC)
      CustomizationVia Touch-My Design web app
      ThermostatYes
      Temperature sensorYes, range -30 to 90°C, accuracy ±0.5°C
      Inputs2 analog/digital
      Proximity sensorYes
      Acoustic feedbackYes
      Dimensions82.5 x 82.5 x 37.1 mm
      Weight0.095 kg
      KNX supply29 VDC SELV
      InstallationPortrait or landscape flush mount, standard European, Italian, Australian and American back box
      Operating temperature0 to 55°C
      ProtectionIP20
      KNX SecureYes
      Accessories includedZACHOLD3
      FrameSold separately

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertecla-rgb
    • ProduktfamilieTouchscreens and switches
    • ProduktgruppeTouch panel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-11-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)82.5
    • Breite (mm)82.5
    • Tiefe (mm)37.1
    Verwandt
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten
    • IFCClassificationSchaltgerät
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_85_65_26
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectrical switching
    • Klassifizierung40 78 19
    • Format2014TitelSwitches and Push Buttons
    • OmniClassNummer23-35 37 00
    • OmniClassTitelElectrical Switches