Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AV 63 Zähler-/ Endverteilerschrank mit EVU Management
AV 63 Zähler-/ Endverteilerschrank mit EVU Management

    AV 63 Zähler-/ Endverteilerschrank mit EVU Management

    • Gehäuse (E14) aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech
    • mit schwermetallfreier Kunststoff-Lackierung
    • Farbe: RAL 3001 -signalrot-
    • mit Kranösen
    • mit Einfachtür und Fallriegel für Vorhängeschloss inkl. feuerverzinktem Untergestell mit Ösen für Erdnägel
    • Einbauten bis einschließlich FI-Schutzschalter schutzisoliert
    • Schutzart : IP 44
    • Messeinrichtung Schutzart : IP 54
    Spezifikation
    • Anschlussleistung :
      44kVA
      nach IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2)
      Bestückung:
      1 Sicherungslasttrennschalter NH00, 63A, mit Bügelschellen 10-50qmm
      1 DS-Zählerplatz nach DIN 43870
      1 Lasttrennschalter
      1 Hauptschmelzsicherung 3pol. E33/D3 mit Sicherungszubehör 35A
      1 FI-Schutzschalter 4pol. 63A/30mA
      1 CEE-Steckdose 5/32A 400V/6h mit 1 Schmelzsicherung 3pol. E33/D3 mit Sicherungszubehör 35A
      2 CEE-Steckdosen 5/16A 400V/6h mit je 1x Schmelzsicherung 3pol. E27/D2 mit Sicherungszubehör 16A
      6 Schutzkontaktsteckdosen 3/16A 230V mit je 1x Schmelzsicherung 1pol. E27/D2 mit Sicherungszubehör 16A
      Je nach Hersteller können Bestückung und Abmessungen variieren.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer8030-A063
    • ProduktfamilieStromverteiler
    • ProduktgruppeStromverteiler, Zählerschränke Wandlerschränke
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1200
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)670
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)52
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Baustelleneinrichtung und Zubehör
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000484
    • ETIM-NameEnergy distributor for construction site
    • UNSPSCNameElectrical control panels for generators
    • UNSPSCCode26131801

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit