Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Transportbühne GEDA 500 Z/ZP (C)
Transportbühne GEDA 500 Z/ZP (C)

    Transportbühne GEDA 500 Z/ZP (C)

    4.0 von 5 Sternen4.0(6 Bewertungen)
    • Bühne und Rampe für schwere Lasten.
    • Umschaltbar auf Bauaufzug für Lasten.
    • Etageneinrichtungen an Be- und Entladestellen zur Absturzsicherung.
    • Bequeme Verankerung des Geräts in allen Höhen durch Montagesteg – besonders geeignet für Einsätze an der Fassade ohne Verwendung eines Gerüsts.
    • Für den Straßentransport ist optional ein Anhänger erhältlich.
    • Zusätzlich gibt es folgende Bühnenvariante:

    Variante 1: Bühne "A" 1600x1400x1100/ 1800mm, 1 Beladeklappe seitlich, 1 Entladeklappe.


    Spezifikation
      • Typ: 500 Z/ZP
      • Hersteller: GEDA-Dechentreiter
      • Tragfähigkeit (kg): max. 500/850
      • Personenzahl zul.: 5
      • Förderhöhe (m): 100
      • Länge Transport (mm): 2000
      • Breite Transport (mm): 2200
      • Höhe Transport (mm): 2300
      • Transportgewicht (kg): 1000
      • Einsatzbereich: Material/Personentransport
      • Hubgeschwindigkeit (m/min): 12/ 24
      • Antrieb: 3,0/ 6,1 kW/400 V/50 Hz/ 16A










    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAUP05-G500ZP
    • ProduktfamilieFördertechnik
    • ProduktgruppeTransportbühnen, Stapler
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1100
    • Breite (mm)1600
    • Tiefe (mm)1400
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Baustelleneinrichtung und Zubehör
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_30_30_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConstruction lifts

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland