Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Transportbühne GEDA 1500 Z/ZP (A)

Transportbühne GEDA 1500 Z/ZP (A)

  •  Materialaufzug für schwere und sperrige Lasten sowie Transportbühne zur Beförderung von bis zu 7 Personen. 
  •  Etageneinrichtungen mit mechanisch verriegelter Schiebetür an Be- und Entladestellen zur Absturzsicherung.
  •  Kompakte Grundeinheit ermöglicht einfachen Transport von Personen und Güter zum Auf- und Abbauort. 
  •  Praktische Aufbauhilfe erleichtert die Grundmontage des Gerätes. 
  • Zusätzlich gibt es folgende Bühnenvarianten:

Variante 1: Bühne "BS" 1450x3300x1100/ 1800mm, 1 Beladetür, 1 Entladeklappe, Tragfähigkeit max. 2000kg. 

Variante 2: Bühne "B" 1450x3300x1100/ 1800mm, 1 Beladetür, 1 Entladeklappe, Tragfähigkeit max. 1500kg. 

Variante 3: Bühne "E" 2900x1650x1100/ 1800mm, 2 Beladetüren, 2 Entladeklappen, Tragfähigkeit max. 2000kg. 

Variante 4: Bühne "H" 4350x1650x1100/ 1800mm, 2 Beladefalttüren, 2 Entladeklappen, Tragfähigkeit max. 2000kg. 

Variante 5: Bühne "I" 4350x1650x1100/ 1800mm, 2 Beladefalttüren, 1 Entladeklappe mittig, Tragfähigkeit max. 2000kg.

Variante 7: Bühne“G“ 4350x1650x1100/1800mm, 2 Beladefalttüren, 1 Entladeklappe rechts, Tragfähigkeit max. 2000kg.







Spezifikation
    • Typ: 1500 Z/ZP
    • Hersteller: ***GEDA-Dechentreiter
    • Tragfähigkeit (kg): max. 2000
    • Personenzahl zul.: 7
    • Förderhöhe: (m) 100
    • Länge Transport (mm): 3500
    • Breite Transport (mm): 2300
    • Höhe Transport (mm): 2550
    • Transportgewicht (kg): 1500
    • Transporthinweis 1: Transportgewicht abhängig von Bühnenvariante
    • Einsatzbereich: Personen/Materialtransport
    • Hubgeschwindigkeit (m/min): 12/24
    • Antrieb: 2x 3/ 6,1 kW/400 V/50Hz/ 32A



Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAUP15-G15ZP-A
  • ProduktfamilieFördertechnik
  • ProduktgruppeTransportbühnen, Stapler
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-07-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1100
  • Breite (mm)1450
  • Tiefe (mm)1650
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Baustelleneinrichtung und Zubehör
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_30_30_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConstruction lifts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit