Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Metallbauzaun (Höhe 2m)

Metallbauzaun (Höhe 2m)

4.0 von 5 Sternen4.0(9 Bewertungen)

Lieferumgang: Zaunfelder, Betonfüße, Schellen
Zaunfelder werden mit Schellen untereinander verschraubt.
Zubehör: Türen, Tore, Stützstrebe, Erdanker (zur Verbesserung der Standsicherheit auf unbefestigtem Untergrund)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBZ20
  • ProduktfamilieAbsperrungen
  • ProduktgruppeBauzaun, Schrankenschutzgitter, Fußgängerschutzgang
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2000
  • Breite (mm)3454
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)21.2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Baustelleneinrichtung und Zubehör
  • IFCClassificationObjekt
  • UNSPSCNameMetal fencing
  • UNSPSCCode30152001
  • Klassifizierung01 56 26
  • Format2014TitelTemporary Fencing

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit