Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ZECon - Treppenhaus  MID
ZECon - Treppenhaus  MID
ZECon - Treppenhaus  MID
ZECon - Treppenhaus  MID
ZECon - Treppenhaus  MID

    ZECon - Treppenhaus MID

    • Der ZECon Container ist für komplexe temporäre Modulanlagen mit hohem Qualitätsanspruch entwickelt worden. Er berücksichtigt als energieeffizientes Raummodul die ENEV 2016 für Standzeiten länger als 2 Jahre.
    • ZECon erfüllt deren gesetzlichen Vorschriften und kann im Einklang mit alternativen Energien wie Solaranlagen, Windkraft und Energierückgewinnungssystemen kombiniert werden. Zentrale Warmwasserheizungen mit Anschluss
      an ein Fernwärmenetz sind ebenso möglich. Auf Wunsch erstellen wir einen Energieausweis für ihr Gebäude.
    • Die Abmessungen ist in der Grundvariante 6058x2438x2800mm, weiterhin werden Flur-Treppenhaus-und Sanitärmodule zur Kombination angeboten.
      Die Module sind bis zu 3 geschossig stapelbar. Die Tragfähigkeit ist in einer Typenstatik nachgewiesen.
    Spezifikation
    • Treppenhaus Mitte 1 Stk. Stahlaußentür mit ZK-Zarge, BRM 1000 mm x 2000 mm 1 Stk. Kunststofffenster weiß, Abm. B 1064 x H 1352 mm + Rollladen, BRH 1000 mm, Dreh/Kipp-Beschlag, Rollladen Kunststoff 1 Stk. Treppe mit 15 Treppenstufen, Treppenlaufbreite 1150 mm 2 Stk. Langfeldleuchte 2 x 58 W 1 Stk. Elektro-Heizlüfter 2000 W, mit Thermostat, extra gesichert 1 Stk. Elektro-Grundinstallation nach VDE 0100, 400 / 230 V 1 Stk. Verbindungsdose WK 100 als außenliegender Elektroanschluss 1 Stk. Unterverteilung m. FI-Schutzschalter
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCSO-TREPPH_ENEV_MID
    • ProduktfamilieContainer
    • ProduktgruppeContainer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2800
    • Breite (mm)6058
    • Tiefe (mm)2438
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)3700
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Baustelleneinrichtung und Zubehör
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameConstruction and maintenance support equipment
    • UNSPSCCode3019
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_10_16
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungContainers
    • OmniClassNummer23-21 19 11 11
    • OmniClassTitelMetal Modular General Casework
    • CSIUniFormatIICodeF1030
    • CSIUniFormatIITitleSpecial Construction Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit