Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ELEKTRO-DREIRADSTAPLER JUNGHEINRICH EFG220 2,0T
ELEKTRO-DREIRADSTAPLER JUNGHEINRICH EFG220 2,0T
ELEKTRO-DREIRADSTAPLER JUNGHEINRICH EFG220 2,0T
ELEKTRO-DREIRADSTAPLER JUNGHEINRICH EFG220 2,0T

    ELEKTRO-DREIRADSTAPLER JUNGHEINRICH EFG220 2,0T

    4.2 von 5 Sternen4.2(56 Bewertungen)

    Hochleistungsstapler mit optimaler Energieeffizienz.
    Elektrisch-hydraulische Lenkung für verbesserten Bedienkomfort.
    Seitlicher Batteriewechsel mit SnapFit.
    Schnell und intuitiv anpassbares Bedienkonzept.
    Fahrerorientiertes Ablagen-Design.
    Kompakthubgerüst für beste Durchsicht.

    Spezifikation
    • Hersteller: Jungheinrich
      Typ: EFG220
      Länge Transport (mm): 1995
      Breite Transport (mm): 1120
      Höhe Transport: 2040
      Transportgewicht (kg): 3710
      Tragkraft (kg): 2000
      Hubhöhe (mm): 4400
      Lastschwerpunkt (mm): 500
      Reifen: nicht kreidende Reifen
      Transporthinweis: Elektrogeräte müssen vor Witterungseinflüssen wie Regen und Frost geschützt werden.
      Antrieb: Elektro
      Motorleistung (kW): 2 x 4,5
      Ausstattung: Front/ Dach
      Bemerkungen: Stecker Ladegerät 400V 16/32A
      Eigenanteil: Gruppe C (ab 10.000,-bis 75.000,-): 2.750,- SB

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGSE-20-44-21
    • ProduktfamilieFördertechnik
    • ProduktgruppeTransportbühnen, Stapler
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2040
    • Breite (mm)1120
    • Tiefe (mm)1995
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Baustelleneinrichtung und Zubehör
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_30_30_80_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLift trucks
    • Klassifizierung41 62 23
    • Format2014TitelForklift Trucks
    • OmniClassNummer23-23 13 11 13
    • OmniClassTitelFork Lifts

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland