Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gelenkteleskopbühne ZGT11.06A

Gelenkteleskopbühne ZGT11.06A

Vorteile: Selbstnivellierende Plattform Proportionalsteuerung Senk- und Fahralarm Blitzwarnleuchte zertifizierte Lasten-Überwachung nicht markierende Reifen
Spezifikation
  • Typ: Z-30/20NRJ Hersteller: Genie Arbeitshöhe (m): 10,89 Tragfähigkeit (kg): 227 Personenzahl zul.: 2 Länge Transport (mm): 5310 Breite Transport (mm): 1200 Höhe Transport (mm): 2000 Transportgewicht (kg): 6450 Standhöhe (m): 8,89 Reichweite max. (m): 6,25 Drehbereich (°): 355° Steigfähigkeit (%): 35% Antrieb: Batterie in voller Höhe verfahrbar: ja Einsatzbereich: Innenbereich
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPAGTM-3020NRJ
  • ProduktfamilieHöhenzugangstechnik
  • ProduktgruppeArbeitsgerüst und Arbeitsbühnen
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-03-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2000
  • Breite (mm)1200
  • Tiefe (mm)5310
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)6450
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Baustelleneinrichtung und Zubehör
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_80_47_95
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVertical lifting platforms
  • Klassifizierung41 66 16
  • Format2014TitelMobile Lifts and Cherrypickers

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland