Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Senkrecht-Lift-Arbeitsbühne ZV 67.77A
Senkrecht-Lift-Arbeitsbühne ZV 67.77A

    Senkrecht-Lift-Arbeitsbühne ZV 67.77A

    sehr kleiner Wendekreis
    nicht markierende Reifen
    Lochfahrschutz
    Zertifizierte Lasten-Überwachung
    Senkalarm
    optional Rohrmaterialhalter erhältlich

    Spezifikation
    • Typ SJ16
      Hersteller Skyjack
      Arbeitshöhe (m) 6,75
      Tragfähigkeit (kg) 227
      Personenzahl zul. 1
      Transportgewicht (kg) 971
      Länge Transport (mm) 1370
      Breite Transport (mm) 770
      Höhe Transport (mm) 1790
      Standhöhe (m) 4,75
      Plattformgröße (mm x mm) 690 x 850
      Steigfähigkeit (%) 30
      Antrieb Batterie
      Bodenfreiheit (mm) 53
      in voller Höhe verfahrbar ja
      Abstützung hydraulisch nein
      Einsatzbereich Innenbereich

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPASM08-SJ16
    • ProduktfamilieHöhenzugangstechnik
    • ProduktgruppeArbeitsgerüst und Arbeitsbühnen
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1790
    • Breite (mm)770
    • Tiefe (mm)1370
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Baustelleneinrichtung und Zubehör
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_30_30_60_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungScissor lifts
    • Klassifizierung14 83 16
    • Format2014TitelScissor Lift Platforms

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit