Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Scherenarbeitsbühne ZS 78.81A

Scherenarbeitsbühne ZS 78.81A

Klappbares Geländer (auf 1,75m)
nicht markierende Reifen
Lochfahrschutz
Zertifizierte Lasten-Überwachung
Senkalarm
 optional Rohrmaterialhalter erhältlich

Spezifikation
  • Typ SJIII3219
    Hersteller Skyjack
    Arbeitshöhe (m) 7,79
    Tragfähigkeit (kg) 227
    Personenzahl zul. 2
    Transportgewicht (kg) 1312
    Länge Transport (mm) 1780
    Breite Transport (mm) 810
    Höhe Transport (mm) 2110
    Transporthinweis 1 1750 mm bei eingeklappten Geländer
    Standhöhe (m) 5,79
    Plattformgröße (mm x mm) 660 x 1163
    Plattformvergrößerung (mm ) 910
    Steigfähigkeit (%) 25
    Antrieb Batterie
    Bodenfreiheit (mm) 60
    in voller Höhe verfahrbar ja
    Abstützung hydraulisch nein
    Einsatzbereich Innenbereich

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPASM08-SJ3219
  • ProduktfamilieHöhenzugangstechnik
  • ProduktgruppeArbeitsgerüst und Arbeitsbühnen
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-03-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2130
  • Breite (mm)810
  • Tiefe (mm)1800
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Baustelleneinrichtung und Zubehör
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_30_30_60_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungScissor lifts
  • Klassifizierung14 83 16
  • Format2014TitelScissor Lift Platforms

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland