Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Scherenarbeitsbühne ZS 117.175D

Scherenarbeitsbühne ZS 117.175D

Vorteile: Klappbares Geländer (auf 1,92m) Pendelachssystem an der Vorderachse Scherenschutz
Spezifikation
  • Typ: 3369RT Hersteller: Genie Arbeitshöhe (m): 11,75 Tragfähigkeit (kg): 454 Personenzahl zul.: 2 Länge Transport (mm): 3760 Breite Transport (mm): 1750 Höhe Transport (mm): 2590 Transporthinweis 1: 1920 mm mit eingeklappten Geländer Transportgewicht (kg): 3949 Standhöhe (m): 9,75 Plattformgröße (mm x mm): 1600 x 2,79 Plattformvergrößerung (mm ): 1 x1,52 Steigfähigkeit (%): 35 Antrieb: Diesel / Allrad Bodenfreiheit (mm): 240 in voller Höhe verfahrbar: ja Abstützung hydraulisch: ja Einsatzbereich: Aussenbereich
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPASM12-3369
  • ProduktfamilieHöhenzugangstechnik
  • ProduktgruppeArbeitsgerüst und Arbeitsbühnen
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-03-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2590
  • Breite (mm)1750
  • Tiefe (mm)3760
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)3949
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Baustelleneinrichtung und Zubehör
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_30_30_60_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungScissor lifts
  • Klassifizierung14 83 16
  • Format2014TitelScissor Lift Platforms

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland