Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Scherenarbeitsbühne ZS117.176A

Scherenarbeitsbühne ZS117.176A

abriebsarme Geländebereifung
Allradchsantrieb
Kippalarm mit Abschaltung der Fahr-/Hubfunktion
vollautomatisch nivellierende Hydraulikabstützung
Abnehmbares Plattformbedienpult
Klappbares Geländer
optional Rohrmaterialständer

Spezifikation
  • Typ SJ6832RTE
    Hersteller Skyjack
    Arbeitshöhe (m) 11,75
    Tragfähigkeit (kg) 454
    Personenzahl zul. 4/4(7,92m)2(bis 9,75m)
    Länge Transport (mm) 3350
    Breite Transport (mm) 1760
    Höhe Transport (mm) 2510
    Transporthinweis 1 1750mm Höhe bei zusammengeklappten
    Geländer
    Transportgewicht (kg) 3844
    Standhöhe (m) 9,75
    Plattformgröße (mm x mm) 1420 x 2440
    Plattformvergrößerung (mm ) 1520
    Steigfähigkeit (%) 45
    Bemerkung Geländegängig
    Antrieb Akku
    Bodenfreiheit (mm) 200
    in voller Höhe verfahrbar ja
    Abstützung hydraulisch ja
    Einsatzbereich Aussen/Innen
    Eigenanteil Gruppe C (ab 10.000,- bis 75.000,-):
    2.750,- SB

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPASM12-SJ6832RT
  • ProduktfamilieHöhenzugangstechnik
  • ProduktgruppeArbeitsgerüst und Arbeitsbühnen
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-03-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2510
  • Breite (mm)1760
  • Tiefe (mm)3350
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Baustelleneinrichtung und Zubehör
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_30_30_60_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungScissor lifts
  • Klassifizierung14 83 16
  • Format2014TitelScissor Lift Platforms

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland