Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
zeppelin/products/7b0afc93-853f-4597-9f78-6bb8325dd278
Startseite
Kategorien
Konstruktion
Baustelleneinrichtung und Zubehör
Scherenarbeitsbühne ZS 147.229D
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
Zeppelin Rental GmbH
Folgen
Scherenarbeitsbühne ZS 147.229D
Vorteile: Neigungswinkelschalter mit akustischem Signal Senkalarm Klappbares Geländer (auf 2,25 m)
Download
Spezifikation
Spezifikation
Typ: GS - 4390 RT Hersteller: Genie Arbeitshöhe (m): 14,75 Tragfähigkeit (kg): 680 Personenzahl zul.: 7 Länge Transport (mm): 4880 Breite Transport (mm): 2290 Höhe Transport (mm): 2930 Transporthinweis 1: 2250 mm bei eingeklappten Geländer Transportgewicht (kg): 7161 Standhöhe (m): 12,75 Plattformgröße (mm x mm): 1830 x 3980 Plattformvergrößerung (mm ): 7380 Superdeck Steigfähigkeit (%): 50 Antrieb: Diesel / Allrad Bodenfreiheit (mm): 360 in voller Höhe verfahrbar: ja Abstützung hydraulisch: ja Einsatzbereich: Aussenbereich
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
PASM15-4390RT
Produktfamilie
Höhenzugangstechnik
Produktgruppe
Arbeitsgerüst und Arbeitsbühnen
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2020-03-13
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
2930
Breite (mm)
2290
Tiefe (mm)
4880
Links
Links
Produkt url
https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PASM15-4390RT
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Stahl
Sekundär Material
Stahl
Entwickelt in
Deutschland
Hergestellt in
Deutschland
Nettogewicht (kg)
7161
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Konstruktion - Baustelleneinrichtung und Zubehör
IFCClassification
Objekt
Classifications.Uniclass2015Code
TE_30_30_60_60
Classifications.Uniclass2015Beschreibung
Scissor lifts
Klassifizierung
14 83 16
Format2014Titel
Scissor Lift Platforms
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa
Deutschland
Ähnliche Produkte
CPAC ซีแพค
CPAC Silo Tank
4.7
(
23
)
Download
Manlift Group
JLG 800AJ
Download
Manlift Group
JLG 600AJ
Download
Acoustical Surfaces, Inc.
Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber
Download
Manlift Group
JLG 1200SJP
Download
Manlift Group
JLG 4394RT
Download