Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Scherenarbeitsbühne ZS138.119A

Scherenarbeitsbühne ZS138.119A

abriebsarme Bereifung

Überlastsensoren
Absenkwarung
Selbstschließende Plattformschwingtüre
Schlaglochschutz
Klappbares Geländer
RT Schwerlast-Rohrmaterialhalter

Spezifikation
  • Typ SJ4740
    Hersteller Skyjack
    Arbeitshöhe (m) 13,80
    Tragfähigkeit (kg) 350
    Personenzahl zul. 3 Innenbereich
    Länge Transport (mm) 2400
    Breite Transport (mm) 1190
    Höhe Transport (mm) 2480
    Transporthinweis 1 2210mm bei eingeklappten Geländer
    Transportgewicht (kg) 2985
    Standhöhe (m) 11,80
    Plattformgröße (mm x mm) 1060 x 2190
    Plattformvergrößerung (mm ) 900
    Steigfähigkeit (%) 25%
    Antrieb AKKU
    Bodenfreiheit (mm) 81
    in voller Höhe verfahrbar ja
    Einsatzbereich Innenbereich

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPASM15-SJ4740A
  • ProduktfamilieHöhenzugangstechnik
  • ProduktgruppeArbeitsgerüst und Arbeitsbühnen
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-03-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2480
  • Breite (mm)1190
  • Tiefe (mm)2400
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Baustelleneinrichtung und Zubehör
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_30_30_60_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungScissor lifts
  • Klassifizierung14 83 16
  • Format2014TitelScissor Lift Platforms

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit