Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Scherenarbeitsbühne ZS 141.175A

Scherenarbeitsbühne ZS 141.175A

Vorteile: Klappbares Geländer (auf 2,08m) Pendelachssystem an der Vorderachse Scherenschutz
Spezifikation
  • Typ: GS 4069 DC Hersteller: Genie Arbeitshöhe (m): 14,12 Tragfähigkeit (kg): 363 Personenzahl zul.: 3/2 Länge Transport (mm): 3120 Breite Transport (mm): 1750 Höhe Transport (mm): 2740 Transporthinweis 1: 2080 mm bei abgeklappten Geländer Transportgewicht (kg): 5203 Standhöhe (m): 12,12 Plattformgröße (mm x mm): 1600 x 2790 Plattformvergrößerung (mm ): 1520 Steigfähigkeit (%): 35 Antrieb: Batterie Bodenfreiheit (mm): 240 in voller Höhe verfahrbar: ja Abstützung hydraulisch: ja Einsatzbereich: Innen und Aussenbereich
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPASM15_4069DC
  • ProduktfamilieHöhenzugangstechnik
  • ProduktgruppeArbeitsgerüst und Arbeitsbühnen
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-03-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2740
  • Breite (mm)1750
  • Tiefe (mm)3120
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)5203
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Baustelleneinrichtung und Zubehör
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_30_30_60_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungScissor lifts
  • Klassifizierung14 83 16
  • Format2014TitelScissor Lift Platforms

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland