Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Scherenbühne ZS 172.234D

Scherenbühne ZS 172.234D

Schaumgefüllte Geländereifen
Allradchsantrieb
Hydraulische Plattformverlängerung
vollautomatisch nivellierende Hydraulikabstützung
Abnehmbares Plattformbedienpult
Klappbares Geländer
RT Schwerlast-Rohrmaterialhalter optional

Spezifikation
  • Typ SJ9250RT
    Hersteller Skyjack
    Arbeitshöhe (m) 17,24
    Tragfähigkeit (kg) 681
    Personenzahl zul. 5
    Länge Transport (mm) 4470
    Breite Transport (mm) 2340
    Höhe Transport (mm) 3160
    Transporthinweis 1 2290 mm bei eingeklappten Geländer
    Transportgewicht (kg) 7407
    Standhöhe (m) 15,24
    Plattformgröße (mm x mm) 1180 x 4150
    Plattformvergrößerung (mm ) 2x 1530
    Steigfähigkeit (%) 30
    Bemerkung optional Materialständer
    Antrieb Diesel
    Bodenfreiheit (mm) 200
    in voller Höhe verfahrbar nein
    max. Fahrhöhe 9,14 m
    Abstützung hydraulisch ja
    Einsatzbereich Aussenbereich

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPASM18-SJ9250RT
  • ProduktfamilieHöhenzugangstechnik
  • ProduktgruppeArbeitsgerüst und Arbeitsbühnen
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-03-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)3160
  • Breite (mm)2340
  • Tiefe (mm)4470
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Baustelleneinrichtung und Zubehör
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_30_30_60_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungScissor lifts
  • Klassifizierung14 83 16
  • Format2014TitelScissor Lift Platforms

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit