Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gelenkteleskopbühnen ZT22.16D

Gelenkteleskopbühnen ZT22.16D

Vorteile: Selbstnivellierende, hydraulisch drehbare Plattform vollproportionale Plattformsteuerung Lenkung über Joystickwippe Neigungswinkelschalter mit akustischem Alarm zertifierte Lasten-Überwachung Abschaltung der Fahrfunktion bei Chassisneigung Senk- und Fahralarm
Spezifikation
  • Typ: S - 65XC Hersteller: Genie Arbeitshöhe (m): 21,81 Tragfähigkeit (kg): 300/454 Personenzahl zul.: 2 Länge Transport (mm): 9700 Breite Transport (mm): 2490 Höhe Transport (mm): 2770 Transportgewicht (kg): 11412 Bodenfreiheit (mm): 410 Reichweite max. (m): 16,53 Plattformgröße (mm x mm): 1830 x 760 Drehbereich (°): 360° Steigfähigkeit (%): 45% Bemerkung: Pendelachse Antrieb: Diesel, Allrad in voller Höhe verfahrbar: ja Einsatzbereich: Außenbereich
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPATM-S65XC
  • ProduktfamilieHöhenzugangstechnik
  • ProduktgruppeArbeitsgerüst und Arbeitsbühnen
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-03-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2770
  • Breite (mm)2490
  • Tiefe (mm)9700
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)11412
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Baustelleneinrichtung und Zubehör
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_80_47_95
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVertical lifting platforms
  • Klassifizierung41 66 16
  • Format2014TitelMobile Lifts and Cherrypickers

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland