Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Transportbühne  GEDA 3700 Z/ZP (D)

Transportbühne GEDA 3700 Z/ZP (D)

  • Förderhöhe: 100m.
  • Sanfter Start und Stopp und exakte Positionierung an der Etage.
  • Lastanzeige in Kg und Überwachung der Lastverteilung.
  • Vier verschiedene Bühnenvarianten erhältlich.
  • Zusätzlich gibt es folgende Bühnenvariante:

Variante 1: Bühne A 2,15 m x 2,90 m x 2,10 m (3700Kg)

Variante 2: Bühne B 3,1 m x 2,9 m x 2,10 m (3400 kg)

 Variante 3: Bühne C 4,05 m x 2,9 m x 2,10 m (3200 kg)







Spezifikation
    • Typ: 3700ZZ/P
    • Hersteller: Geda
    • Tragfähigkeit (kg): max. 3000
    • Personenzahl zul. : 7
    • Länge Transport (mm): 3500
    • Höhe Transport (mm): 2550
    • Breite Transport (mm): 1900
    • Einsatzbereich: Personen/Materialtransport
    • Hubgeschwindigkeit (m/min): 12/24








Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSL-GEDA3700ZZP
  • ProduktfamilieFördertechnik
  • ProduktgruppeTransportbühnen, Stapler
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2100
  • Breite (mm)2900
  • Tiefe (mm)1650
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Baustelleneinrichtung und Zubehör
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_30_30_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConstruction lifts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland