Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flutlichtmast Hybrid LED

Flutlichtmast Hybrid LED

  • 48 V DC System - Keine Erdung, keine Elektrofachkraft
    erforderlich
  • 600 Std Dauerbetrieb ohne Nachtanken
  • 10 Stunden Licht mit absoluter Ruhe aus Lithium Batterie
  • Einfachste Bedienung mit 5 Punkt Steuerung
  • Betriebsarten: Dauer, Zeitgesteuert, Lichtabhängig und
    Lichtabhängig mit zeitgesteuerter Unterdrückung
  • NEU ab März 2019: Mit Windsensor für automatische
    Mastabsenkung bei Windstärke > 80 km/h
Spezifikation
  • Typ: Hybrid LED HB9404PK460 Hersteller: BGG BrunoGeneratorGroup Dauerleistung (kVA/kW) 4,5 Nennspannung (V) 45 DC Schall-Leistungspegel LWA 80 Schalldruckpegel (dBA) k.A. Tankinhalt (l) 150 Motortyp Perkins 402D-05G Verbrauch bei 100 % Last (l/h) 0,25 Einsatzdauer bei Vollastbetrieb (h) 600 Einsatzdauer bei Batterie-Motorbetrieb 600 ca. (h) Gewicht (kg) 990 Betriebsgewicht (kg) 1125 Gesamtgewicht (kg) 1125 Lichtpunkthöhe (m) 9.0 Lampen (Stück/Watt/Art) 4 x 115 W LED Licht (Lumen) 47000 Länge (mm) 1300 Breite (mm) 1100 Höhe (mm) 2430 Anschlüsse Schuko 230V/16A (Stk) 0
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSTLG-05HYBRID
  • ProduktfamilieBeleuchtung
  • ProduktgruppeBeleuchtungsmast, Flutlichtmast
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-07-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2430
  • Breite (mm)1100
  • Tiefe (mm)1300
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)1125
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Baustelleneinrichtung und Zubehör
  • IFCClassificationLeuchten
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit