Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schrankenschutzgitter

Schrankenschutzgitter

  • Komplettlösung zur sicheren Führung von Fußgängern im Gehwegbereich / geeignet für Vollsperrungen im Straßenverkehr
  • Absperrschranke mit Blindentastleiste, rot-weiß gestreift mit retroreflektierender Folie
  • Zubehör: Fußplatten
Spezifikation
  • Länge: 2000mm

    Höhe: 1000mm

    Gewicht: 16kg

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerVSV40
  • ProduktfamilieAbsperrungen
  • ProduktgruppeBauzaun, Schrankenschutzgitter, Fußgängerschutzgang
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1000
  • Breite (mm)2000
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)16
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Baustelleneinrichtung und Zubehör
  • IFCClassificationObjekt
  • UNSPSCNameGate barrier systems
  • UNSPSCCode46161510
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_55
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBarriers
  • Klassifizierung01 56 33
  • Format2014TitelTemporary Security Barriers
  • OmniClassNummer23-11 25 00
  • OmniClassTitelSite Barrier Products

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit