Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ZECon - Flurcontainer 5,0m x 2,5m
ZECon - Flurcontainer 5,0m x 2,5m
ZECon - Flurcontainer 5,0m x 2,5m
ZECon - Flurcontainer 5,0m x 2,5m
ZECon - Flurcontainer 5,0m x 2,5m

    ZECon - Flurcontainer 5,0m x 2,5m

    4.0 von 5 Sternen4.0(5 Bewertungen)
    • Der ZECon Container ist für komplexe temporäre Modulanlagen mit hohem Qualitätsanspruch entwickelt worden.
    • Der ZECon berücksichtigt als energieeffizientes Raummodul die ENEV 2016 für Standzeiten länger als 2 Jahre.
    • ZECon erfüllt deren gesetzlichen Vorschriften und kann im Einklang mit alternativen Energien wie Solaranlagen, Windkraft und Energierückgewinnungssystemen kombiniert werden. Zentrale Warmwasserheizungen mit Anschluss
      an ein Fernwärmenetz sind ebenso möglich. Auf Wunsch erstellen wir einen Energieausweis für ihr Gebäude.
    • Die Abmessungen ist in der Grundvariante 5000x2438x2800mm, weiterhin werden Flur-Treppenhaus-und Sanitärmodule zur Kombination angeboten.
    • Die Module sind bis zu 3 geschossig stapelbar. Die Tragfähigkeit ist in einer Typenstatik nachgewiesen.
      ZECon wird durch den Produktbereich Raumsysteme der Zeppelin Rental GmbH vertrieben
    Spezifikation
    • Flurcontainer lang 1 Stk. Elektro-Grundinstallation nach VDE 0100, 400 / 230 V 1 Stk. Langfeldleuchte 1 x 36 W, mit Wanne
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCF-5025EV_F3028
    • ProduktfamilieContainer
    • ProduktgruppeContainer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2800
    • Breite (mm)4896
    • Tiefe (mm)2438
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2000
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Baustelleneinrichtung und Zubehör
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameConstruction and maintenance support equipment
    • UNSPSCCode3019
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_10_16
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungContainers
    • OmniClassNummer23-21 19 11 11
    • OmniClassTitelMetal Modular General Casework
    • CSIUniFormatIICodeF1030
    • CSIUniFormatIITitleSpecial Construction Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit