Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Arbeitsgerüst SNAPPY 300

Arbeitsgerüst SNAPPY 300

4.5 von 5 Sternen4.5(8 Bewertungen)
  • Ideal geeignet für eine große Bandbreite an Installations-, Pflege- und Wartungsarbeiten
  • Schnelle, einfache Montage ohne Werkzeug
  • Geringes Transportgewicht, kompakte Bauweise, zusammenfaltbar, verfahrbar
  • Einfacher Transport auch an beengten Arbeitsorten durch Türen und Treppenhäuser
  • Einfache Konstruktion sorgt für fehlerfreie Aufstellung und keine Verluste von Teilen
Spezifikation
  • Technische Spezifikationen

    Typ: Snappy 300
    Hersteller: INSTANT UpRight Ltd.
    Länge (mm): 2000
    Breite (mm): 740
    Arbeitshöhe (m): 3,0
    Turmhöhe (m): 2,0
    Plattformhöhe (m): 1,0
    Länge Transport (mm): 1980
    Breite Transport (mm): 740
    Höhe Transport (mm): 500
    Transportgewicht (kg): 44
    Die Belastbarkeit gemäß Lastklasse 3 beträgt 200 kg/m²

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerGER300
  • ProduktfamilieHöhenzugangstechnik
  • ProduktgruppeArbeitsgerüst und Arbeitsbühnen
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-07-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1980
  • Breite (mm)2000
  • Tiefe (mm)740
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)44
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Baustelleneinrichtung und Zubehör
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC002146
  • ETIM-NameScaffold
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_20_10_50_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSystem scaffold
  • OmniClassNummer23-23 25 00
  • OmniClassTitelScaffolding

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit