Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Scherenarbeitsbühne ZS 79.81A

Scherenarbeitsbühne ZS 79.81A

Vorteile:
Klappbares Geländer (auf 1,78m)
nicht markierende Reifen
Geräuschpegel <70 dBA"

Spezifikation
  • Typ: GS - 2032
    Hersteller: Genie
    Arbeitshöhe (m): 7,90
    Tragfähigkeit (kg): 363
    Personenzahl zul.: 2 (1 im Aussenbereich)
    Transportgewicht (kg): 1825
    Länge Transport (mm): 2440
    Breite Transport (mm): 810
    Höhe Transport (mm): 2130
    Transporthinweis 1: 1780 mm bei eingeklappten Geländer
    Standhöhe (m): 5,90
    Plattformgröße (mm x mm): 810 x 2260
    Plattformvergrößerung (mm ): 910
    Steigfähigkeit (%): 30
    Antrieb: Batterie
    Bodenfreiheit (mm): 90
    in voller Höhe verfahrbar: ja
    Einsatzbereich: hauptsächlich im Innenbereich"

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPASM08-2032
  • ProduktfamilieHöhenzugangstechnik
  • ProduktgruppeArbeitsgerüst und Arbeitsbühnen
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-03-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2130
  • Breite (mm)810
  • Tiefe (mm)2440
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)810
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Baustelleneinrichtung und Zubehör
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_80_47_95
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVertical lifting platforms
  • Klassifizierung41 66 16
  • Format2014TitelMobile Lifts and Cherrypickers

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit