Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Scherenarbeitsbühne ZS 115.117A
Scherenarbeitsbühne ZS 115.117A

    Scherenarbeitsbühne ZS 115.117A

    Vorteile: Neigungswinkelschalter mit akustischen Alarm klappbares Geländer (auf 1,80m) nicht markierende Reifen
    Spezifikation
    • Typ: GS - 3246 Hersteller: Genie Arbeitshöhe (m): 11,50 Tragfähigkeit (kg): 318 Personenzahl zul.: 2 im Innenbereich Länge Transport (mm): 2440 Breite Transport (mm): 1170 Höhe Transport (mm): 2400 Transporthinweis 1: 1800mm mit eingeklappten Geländer Transportgewicht (kg): 2812 Standhöhe (m): 9,50 Plattformgröße (mm x mm): 1115 x 2260 Plattformvergrößerung (mm): 910 Steigfähigkeit (%): 25 Antrieb: Batterie Bodenfreiheit (mm): 100 Einsatzbereich: Innen/Aussenbereich (befestigt)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPASM12-3246
    • ProduktfamilieHöhenzugangstechnik
    • ProduktgruppeArbeitsgerüst und Arbeitsbühnen
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2400
    • Breite (mm)1170
    • Tiefe (mm)2440
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2812
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Baustelleneinrichtung und Zubehör
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_30_30_60_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungScissor lifts
    • Klassifizierung14 83 16
    • Format2014TitelScissor Lift Platforms

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit