Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Scherenbühne ZS 117.117A

Scherenbühne ZS 117.117A

Neigungswinkelschalter mit akustischen Alarm
klappbares Geländer (auf 1,88m)
nicht markierende Reifen

Spezifikation
  • Typ SJIII 4632
    Hersteller Skyjack
    Arbeitshöhe (m) 11,75
    Tragfähigkeit (kg) 317
    Personenzahl zul. 2 im Innenbereich
    Länge Transport (mm) 2310
    Breite Transport (mm) 1170
    Höhe Transport (mm) 2400
    Transporthinweis 1 1880 mm mit eingeklappten Geländer
    Transportgewicht (kg) 2302
    Standhöhe (m) 9,50
    Plattformgröße (mm x mm) 1070 x 2130
    Plattformvergrößerung (mm ) 1220
    Steigfähigkeit (%) 25
    Antrieb Batterie
    Bodenfreiheit (mm) 88
    in voller Höhe verfahrbar ja
    Einsatzbereich Innen/Aussenbereich (befestigt)
    Eigenanteil Gruppe C (ab 10.000,- bis 75.000,-):
    2.750,- SB

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPASM12-SJ4632A
  • ProduktfamilieHöhenzugangstechnik
  • ProduktgruppeArbeitsgerüst und Arbeitsbühnen
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-03-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2400
  • Breite (mm)1170
  • Tiefe (mm)2310
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Baustelleneinrichtung und Zubehör
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_30_30_60_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungScissor lifts
  • Klassifizierung14 83 16
  • Format2014TitelScissor Lift Platforms

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit