Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Scherenarbeitsbühne ZS 137.119A

Scherenarbeitsbühne ZS 137.119A

Vorteile: Klappbares Geländer (auf 1,78m) nicht markierende Reifen Neigungswinkelschalter mit akustischem Alarm
Spezifikation
  • Typ: GS-4047 Hersteller: Genie Arbeitshöhe (m): 13,70 Tragfähigkeit (kg): 350 Personenzahl zul.: 3 (nur Innenbereich) Länge Transport (mm): 2448 Breite Transport (mm): 1190 Höhe Transport (mm): 2540 Transporthinweis 1: 1950 mm bei eingeklappten Geländer Transportgewicht (kg): 3260 Standhöhe (m): 11,70 Plattformgröße (mm x mm): 1160 x 2260 Plattformvergrößerung (mm ): 910 Steigfähigkeit (%): 25 Antrieb: Batterie Bodenfreiheit (mm): 100 in voller Höhe verfahrbar: ja Einsatzbereich: Innnenbereich
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPASM15-4047
  • ProduktfamilieHöhenzugangstechnik
  • ProduktgruppeArbeitsgerüst und Arbeitsbühnen
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-03-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2540
  • Breite (mm)1190
  • Tiefe (mm)2448
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)3260
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Baustelleneinrichtung und Zubehör
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_30_30_60_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungScissor lifts
  • Klassifizierung14 83 16
  • Format2014TitelScissor Lift Platforms

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit